Diodes Incorporated Menu Close

Diodes 公司推出 USB Type-C PD3.0 Sink 控制器,提供精簡且具成本效益的充電解決方案

Diodes 公司 (Diodes) (Nasdaq:DIOD) 新推出兩款高效能 USB PD3.0 Sink 控制器 IC,持續強化其 USB Power Delivery (PD) 解決方案的產品組合。AP33771AP33772 Sink 控制器專為家電及無線電動工具所設計,可透過 USB-C 協調,達到適當的電壓電位。兩款控制器的操作電壓範圍為 3.3V 至 24V。

AP33771 針對電壓和功率需求,採用簡易的接腳設定,以增加使用便利性,而 AP33772 可為具備 µC 的精密設計提供更多彈性 (含有 I2C 介面)。兩款裝置均內建應用韌體,可自動與連接的 USB PD3.0 相容充電器進行 PD3.0 協調,以獲得所需功率等級。LED 燈號 (由一個 GPIO 驅動) 可清楚顯示充電狀態及可能的故障情況。

AP33771 具備預載的功率選單,包括 8 種輸出電壓及 10 種功率等級。只需簡單更動電阻設定,便能符合終端設備的功率要求。此外,連接到傳統 USB Type-A 充電器時,可提供 5V 充電,並支援 USB Type-C 至 USB Type-C 纜線的壓降補償。

AP33772 的 I2C 介面可實現更加複雜的系統設計,藉此可指定特定的功率設定檔,並使用各種保護功能。

AP33771AP33772 採用 24 接腳 W-QFN4040 封裝。如有需要,可透過 Diodes 銷售管道索取評估板。

 

關於 Diodes Incorporated

Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 是一家標準普爾小型股 600 指數和羅素 3000 指數成員公司,為消費性電子、運算、通訊、工業及汽車市場的全球領先公司提供高品質半導體產品。我們擁有豐富的產品組合以滿足客戶需求,內容包括分離、類比、邏輯與混合訊號產品以及先進的封裝技術。我們廣泛提供特殊應用解決方案與解決方案導向銷售,加上全球 32 個據點涵蓋工程、測試、製造與客戶服務,使我們成為高產量、高成長的市場中成為優質供應商。詳細資訊請參閱 www.diodes.com

 

公司聯絡請洽:

Diodes Incorporated

Emily Yang

SVP, Worldwide Sales and Marketing

P: 972-987-3900

聯繫我們

 

投資者關係請洽:

Shelton Group

Leanne K. Sievers

President

P: 949-224-3874

E: lsievers@sheltongroup.com

 

 

Related Files