Diodes Incorporated — Analog and discrete power solutions

Diodes 公司推出超低靜態廣輸入電壓 LDO,可因應 12V 與 24V 車用系統需求

Diodes 公司 (Diodes) (Nasdaq:DIOD) 推出 AP7387Q 低壓差 (LDO) 線性穩壓器。此裝置可提供 150mA 的最大輸出電流,具有 5V 至 60V 的寬廣輸入電壓,且在 100mA 輸出電流時具有 700mV (典型值) 的電壓差。該裝置為工程團隊提供一個易於實作的負載點 (PoL) 解決方案,適用於汽車音訊、導航、尾燈、變速器控制單元與電池管理系統。

AP7387Q 的靜態電流僅為 2µA,低於許多競爭產品。對於永久連接電池的系統,這個裝置至關重要,有助於延長運作時間。此外,本裝置在 1kHz 時具有 70dB 的高電源供應抑制比 (PSRR),針對雜訊敏感功能進行了最佳化。LDO 也可以應對輸入電壓或負載電流的快速變化,表現出快速線路/負載瞬態反應。

由於 AP7387Q 具備寬廣輸入電壓,可滿足汽車等 12V 內燃機 (ICE) 車輛,以及公共汽車、長途客運和卡車等 24V 內燃機車輛的負載突降規格。

Diodes 的 AP7387Q LDO 符合 AEC-Q100 Grade 1 等級規範,由 IATF 16949 認證的設施製造,並支援 PPAP 文件。AP7387Q-XXY-13 採用 SOT89 封裝,AP7387Q-XXFDCW-7 則採用 U-DFN2020-6 (SWP) (UXC 型) 封裝。

 

關於 Diodes Incorporated

Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 是一家標準普爾小型股 600 指數和羅素 3000 指數成員公司,為汽車、工業、運算、消費性電子及通訊市場的全球公司提供高品質半導體產品。我們擁有豐富的產品組合以滿足客戶需求,內容包括分離、類比、邏輯與混合訊號產品以及先進的封裝技術。我們廣泛提供特殊應用解決方案與解決方案導向銷售,加上全球 32 個據點涵蓋工程、測試、製造與客戶服務,使我們成為高產量、高成長的市場中成為優質供應商。詳細資訊請參閱 www.diodes.com

 

所有其他商標均為其各自擁有者所有。

© 2023 Diodes Incorporated。保留所有權利。

 

公司聯絡請洽:                                                         投資者關係請洽:
Diodes Incorporated                                            Shelton Group
Emily Yang                                                              Leanne K. Sievers
SVP, Worldwide Sales and Marketing                President
P: 972-987-3900                                                    P: 949-224-3874
聯繫我們                                                                 E: lsievers@sheltongroup.com

Related Files