Diodes 公司 (NASDAQ:DIOD) 今日宣布推出業界車用 10Gbps USB-C® DisplayPort™ 替代 (DP-Alt) 模式線性 ReDriver™ IC,符合 AEC-Q100 Grade 3 等級。DP-Alt 模式允許 DisplayPort 訊號透過 USB Type-C® 接頭傳輸。PI3DPX1207Q 支援 8.1Gbps DP1.4 及 10Gbps USB 3.2 規格,可提供具備通透特性且與通訊協定無關的 ReDriver 能力,適合各種汽車產品應用,包括資訊娛樂系統與儀表板顯示器面板。
Qualcomm Incorporated 旗下 Qualcomm Technologies, Inc. 在其 Qualcomm® Snapdragon™ 汽車開發平台 (ADP) 內,指定將 PI3DPX1207Q 用於資訊娛樂產品應用。Snapdragon ADP 以該公司第三代 Qualcomm® Snapdragon™ 汽車駕駛座平台為基礎。
DP-Alt ReDriver 延遲極低,訊號完整性特性絕佳,極高適用 8k 顯示器解析度,通道連結調訓具備完全通透特性。每個 4:4 線性差分通道可由 I2C 指令控制,包括等化、增益和輸出振幅。控制功能也包括調整訊號完整性設定以進行補償,也可消除符碼間干擾抖動。整合式輔助切換器與輔助接收器可透過 I2C 介面,監控 DisplayPort 關機指令或關閉電源指示。
PI3DPX1207Q 採用 42-TQFN 封裝,支援 PPAP 文件,且以 IATF16949 標準認證的生產設施製造。
DisplayPort™ 為 Video Electronics Standards Association (VESA®) 在美國及其他國家的商標。
ReDriver™ 為 Diodes 公司的商標。
USB Type-C® 和 USB-C® 為 USB 開發者論壇 (USB Implementers Forum) 的註冊商標。
Qualcomm 和 Snapdragon 為 Qualcomm Incorporated 在美國及其他國家的註冊商標。
Qualcomm® Snapdragon™ 汽車駕駛座平台和 Qualcomm Snapdragon 汽車開發平台為 Qualcomm Technologies, Inc. 和/或其子公司的產品。
關於 Diodes Incorporated
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 是一家標準普爾小型股 600 指數和羅素 3000 指數成員公司,為消費性電子、運算、通訊、工業及汽車市場的全球領先公司提供高品質半導體產品。我們擁有豐富的產品組合以滿足客戶需求,內容包括分離、類比、邏輯與混合訊號產品以及先進的封裝技術。我們廣泛提供特殊應用解決方案與解決方案導向銷售,加上全球 28 個據點涵蓋工程、測試、製造與客戶服務,使我們成為高產量、高成長的市場中成為優質供應商。詳細資訊請參閱 www.Diodes.com。
公司聯絡請洽:
Diodes Incorporated
Emily Yang
VP, Worldwide Sales and Marketing
P: 972-987-3900
投資者關係請洽:
Shelton Group
Leanne K. Sievers
EVP, Investor Relations
P: 949-224-3874