Diodes Incorporated — Analog and discrete power solutions

Diodes 公司推出高電壓、符合汽車規格的霍爾效鎖存器,針對物理應力提供更佳耐用性

Diodes 公司 (Diodes) (Nasdaq:DIOD) 將 AH371xQ 系列高電壓霍爾效應鎖存器加入產品組合。這些符合汽車規格的元件採用專有霍爾板設計,能提高效能。這些元件能應用於無刷直流 (BLDC) 馬達控制、閥門操作、線性和遞增旋轉編碼器以及位置感測功能。因此,AH371xQ 系列可以支援眾多車內舒適性和引擎管理產品應用,包括車窗電動升降和天窗移動、尾門開啟/關閉機制、座椅調整馬達、冷卻風扇、水/油泵和速度測量。

這些霍爾效應鎖存器的工作電壓範圍為 3V 至 27V,含 40V 負載突降保護。因此,這些鎖存器能整合到各種汽車系統中。該系列元件採用斬波穩定(Chopper-Stabilized)設計,可降低熱變化的影響並具有更好抗雜散磁場干擾能力。裝置啟動時間通常為 13 微秒。

這些元件具有六種靈敏度可供選擇,涵蓋 25 高斯至 140 高斯,具有緊密的工作窗口和較低的切換點溫度係數。不同靈敏度為工程師提供不同的磁性操作點 (BOP) 和磁釋放點 (BRP) 範圍。因此,工程師可以根據感測距離和所用磁鐵,做出最佳選擇。當電壓高於或低於供應電壓時,漏極開路(Open-Drain)輸出可提供更大的外部上拉靈活性。

AH371xQ 系列中的鎖存器具有 8kV 人體模型 (HBM) 靜電放電 (ESD) 額定值。這些元件中整合的保護功能包括反向阻斷二極體、過電流保護和過電壓箝位。

Diodes 公司全新符合汽車規格的霍爾效應鎖存器符合 AEC-Q100 Grade 0 等級規範,由 IATF 16949 認證的設施製造,並支援 PPAP 文件。AH371xQ 系列採用 SOT23 (S 型)、SC59 和 SIP-3 (散裝) 封裝,其中 AH3712Q 也採用

U-DFN2020-6 (SWP) 封裝。上述型號及霍爾效應感測器完整產品組合都可在霍爾效應感測器元件選擇工具頁面中查詢。

 

關於 Diodes Incorporated

Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 是一家標準普爾小型股 600 指數和羅素 3000 指數成員公司,為汽車、工業、運算、消費性電子及通訊市場的全球公司提供高品質半導體產品。我們擁有豐富的產品組合以滿足客戶需求,內容包括分離、類比、邏輯與混合訊號產品以及先進的封裝技術。我們廣泛提供特殊應用解決方案與解決方案導向銷售,加上全球 32 個據點涵蓋工程、測試、製造與客戶服務,使我們成為高產量、高成長的市場中成為優質供應商。詳細資訊請參閱 www.diodes.com

 

所有其他商標均為其各自擁有者所有。

© 2024 Diodes Incorporated。保留所有權利。

 

公司聯絡請洽:

Gurmeet Dhaliwal

Director, Investor Relations & Corporate Marketing

Diodes Incorporated

+1 408-232-9003

聯繫我們

Related Files