Diodes Incorporated — Analog and discrete power solutions

Diodes 公司高效率低電壓 3A 降壓轉換器以高功率密度汽車設計為目標

Diodes 公司 (Diodes) (Nasdaq:DIOD) 宣布推出符合汽車規格的 AP61300QAP61302Q 同步降壓轉換器。這些 3A 額定裝置具有 2.4V 至 5.5V 的寬輸入電壓範圍,可滿足汽車負載點 (POL) 的需求,這些負載點 (POL) 更加簡化並具有更高的效率水準。這些裝置經過最佳化,適用於車輛的車載資通訊系統、ADAS、電源和資訊娛樂系統以及儀表組件。

上述各款降壓轉換器皆包含一個 70mΩ 高側功率 MOSFET 和一個 50mΩ 低側功率 MOSFET,它們共同提供高效率降壓 DC-DC 轉換。由於支援快速切換速度,可指定更小的配套被動元件,以縮減整體物料清單 (BOM) 並節省空間。

依據負載條件,AP61300Q 和 AP61302Q 可配置為脈衝頻率調變 (PFM) 或脈寬調變 (PWM) 運作模式 (使用啟用腳位)。處於 PFM 模式時,其靜態電流 (IQ) 為 19μA,即使在輕負載下也能維持較高的效率。此外,其低壓差 (LDO) 模式允許在輸入電壓接近 VOUT 電壓時維持輸出電壓調節。

由於 AP61300Q 和 AP61302Q 均具有恆定導通時間 (COT) 控制功能,因此只需極少的外部元件,即可實現快速暫態反應、簡化迴路穩定,並降低輸出電壓漣波。因此,僅需配置較少的 PCB 面積,並可降低整體生產成本。

AP61300QAP61302Q 提供 SOT563 封裝、符合 AEC-Q100 一級標準、通過 PPAP,並在 IATF 16949 認證設施中製造。

 

關於 Diodes Incorporated

Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 是一家標準普爾小型股 600 指數和羅素 3000 指數成員公司,為消費性電子、運算、通訊、工業及汽車市場的全球領先公司提供高品質半導體產品。我們擁有豐富的產品組合以滿足客戶需求,內容包括分離、類比、邏輯與混合訊號產品以及先進的封裝技術。我們廣泛提供特殊應用解決方案與解決方案導向銷售,加上全球 31 個據點涵蓋工程、測試、製造與客戶服務,使我們成為高產量、高成長的市場中成為優質供應商。詳細資訊請參閱 www.diodes.com

 

公司聯絡請洽:

Diodes Incorporated

Emily Yang

SVP, Worldwide Sales and Marketing

P: 972-987-3900

聯繫我們

 

投資者關係請洽:

Shelton Group

Leanne K. Sievers

President

P: 949-224-3874

E: lsievers@sheltongroup.com

 

 

Related Files