Diodes Menu Close

Diodes 公司的 GPIO 連接埠擴充器能為任何周邊裝置提供 I2C 介面與電位轉換

Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 為領先業界的高品質應用特定標準產品全球製造商與供應商,產品涵蓋廣泛領域,包括獨立、邏輯、類比及混合訊號半導體市場。公司今日推出 PI4IOE5V6416 16 位元 I/O 擴充器,其能透過 I2C 介面存取並控制輸出入電壓介於 1.8V 至 5V 的任何數位裝置。PI4IOE5V6416 提供超低功率的解決方案,能使用無所不在的 I2C 介面擴充微處理器、微控制器、ASSP、ASIC 或 FPGA 上的 GPIO。透過 16 個可獨立設定的 I/O,開發人員便能輕鬆將 I2C 介面新增到如鍵盤、按鈕開關或數位感測器等舊型周邊裝置。I2C 匯流排適用高速與標準兩種模式。

透過寫入到相關暫存器內的方式,便能將 PI4IOE5V6416 上的 16 個連接埠分別設定為輸入或輸出。所有 I/O 腳位均具備推挽式 FET 組態:設定為輸入時,FET 將關閉;設定為輸出時,對應的 FET 將提供低阻抗路徑至 VDD(P) 或 VSS。每個連接埠亦具備可設定的上拉或下拉電阻器和可設定的輸出電流。設定為輸入時,每個腳位還提供可設定的閂鎖。

PI4IOE5V6416 在主機與輸出之間提供彈性的雙向電壓電位轉換,是最適合用來連接作業電壓高達 5.5V 的舊型數位裝置與供應電壓最低 1.65V 的現代化主機之解決方案。

除了提供雙向電壓電位轉換和有高設定能力的 I/O,PI4IOE5V6416 亦提供可遮罩的漏極開路式低態有效中斷輸出,可設定為在 16 個 GPIO 中任一狀態變化時觸發。這項強大功能有很多可能的用途,像是可利用特定條件來啟動系統層級的動作,如此主機便不需要持續輪詢周邊裝置。

PI4IOE5V6416 擁有極低的待機消耗電流,5V 時僅 1.5µA,3.3V 時僅 1.0µA。在 I2C 匯流排速度 400kHz 和供應電壓 1.65 至 2.3V 下連續讀取暫存器時,作用中消耗電流典型值為 20µA (最高 45µA)。

PI4IOE5V6416 以 24 腳位的 TQFN (PI4IOE5V6416LE) 或 24 腳位的 TSSOP (PI4IOE5V6416ZDE) 封裝提供。

詳細資訊請參閱 www.diodes.com

 

關於 Diodes Incorporated

Diodes公司(納斯達克股票代碼:DIOD)是一家標準普爾小盤600(Standard and Poor’s SmallCap 600)和羅素3000(Russell 3000)指數公司,該公司是一家為廣泛的分離、邏輯、類比和混合訊號半導體市場提供高品質專用標準產品之全球領先製造商和供應商。Diodes服務於消費性電子、計算、通訊、工業和汽車市場。公司產品包括二極體、整流器、電晶體、MOSFET、保護器件、特定功能陣列、單閘極邏輯、放大器和比較器、霍爾效應和溫度感測器、電源管理器件——包括LED驅動器、AC-DC轉換器和控制器、DC-DC切換式和線性穩壓器,以及電壓基準和特殊功能器件,如USB電源開關、負載開關、電壓監控器和馬達控制器。Diodes 亦提供時脈、連接、切換以及針對高速訊號的訊號完整性解決方案。Diodes的公司總部和美洲銷售辦事處位於德克薩斯州普萊諾市和加利福尼亞州米爾皮塔斯市。設計、市場和工程中心位於普萊諾、米爾皮塔斯、臺灣臺北、桃園、竹北、英國曼徹斯特和德國諾伊豪斯。Diodes晶圓製造廠位於曼徹斯特,其在中國上海還有另外一個廠。Diodes在中國上海、濟南、成都和揚州以及香港、諾伊豪斯和臺北還有多家封測廠。公司其他工程、銷售、倉庫和物流辦事處位於臺北、香港、曼徹斯特、上海、中國深圳、韓國城南市和德國慕尼克,此外,其在世界各地還設有多家支援辦事處。

 

 

Related Files