Diodes Incorporated — Analog and discrete power solutions

Diodes 公司的雙向電位轉換器串連起 SD 3.0 記憶體與低電壓處理硬體

Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 今日宣布推出符合 SD 3.0 標準的雙向電位轉換器 PI4ULS3V4857,適用於通訊、消費及運算系統產品應用,包括智慧型手機、筆記型電腦、SD/MicroSD 讀卡機、無線網路存取點及 5G FemtoCell (毫微微蜂巢式基地台)。

PI4ULS3V4857 能夠將 1.2V 至 1.8V 的主機側電壓轉換為 1.8V 或 3.0V 的記憶卡電壓訊號,或是進行反向轉換。這麼一來 SD 3.0 記憶卡便能搭配最新的低電壓微處理器、SoC 及 ASIC 使用,其傳輸時間較其他資料儲存解決方案減少許多。

PI4ULS3V4857 的時脈達到 208MHz,能夠支援目前最快的 SD 卡介面,也就是 SD 3.0 SDR104。這款 6 位元裝置還適用於 SDR50 (100MHz)、SDR25 (50MHz)、DDR50 (50MHz) 及 SDR12 (25MHz) 運作。向後相容性表示它也能處理舊版 SD 2.0 高速 (50MHz) 與預設速度 (25MHz) 模式。

無需使用外部電位轉換器,可大幅節省電路板空間。內建 100mA LDO 穩壓器與電磁干擾 (EMI) 濾波器有助於進一步減少系統元件數量,限制物料清單成本。轉換器裝置也納入 8kV 靜電放電 (ESD) 保護裝置,藉此確保長期運作。

PI4ULS3V4857 目前提供小尺寸 20 球 WLCSP 封裝。

 

關於 Diodes Incorporated

Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 是一家標準普爾小型股 600 指數和羅素 3000 指數成員公司,為消費性電子、運算、通訊、工業及汽車市場的全球領先公司提供高品質半導體產品。我們擁有豐富的產品組合以滿足客戶需求,內容包括分離、類比、邏輯與混合訊號產品以及先進的封裝技術。我們廣泛提供特殊應用解決方案與解決方案導向銷售,加上全球 28 個據點涵蓋工程、測試、製造與客戶服務,使我們成為高產量、高成長的市場中成為優質供應商。詳細資訊請參閱 www.Diodes.com

 

公司聯絡請洽:

Diodes Incorporated 

Emily Yang

VP, Worldwide Sales and Marketing

P: 972-987-3900

聯繫我們

 

投資者關係請洽:

Shelton Group

Leanne K. Sievers

EVP, Investor Relations

P: 949-224-3874

E: lsievers@sheltongroup.com

Related Files