Diodes 公司 (Diodes) (Nasdaq:DIOD)發布符合車用標準* 的 ZXCT18xQ 系列高精度電流分流監測器。該系列單級儀表放大器可以在高達 26V 的寬廣共模電壓範圍內,精確測量極小的感測電壓,並在2.7V 至 5.5V 的供電範圍內工作。適用的汽車應用包括環境照明控制、電瓶管理、座椅加熱,以及其他車身控制系統。
ZXCT180Q 電流監測器支援單向電流測量,而 ZXCT181Q 則支援單向或雙向電流測量。ZXCT180Q 具有 2 種接腳設定 (分別為A 版與 B 版)。這兩種版本的OUT 接腳位於不同位置,幫助 PCB 靈活布局。ZXCT181Q 用於雙向電流感測時 (例如在電池管理系統中使用),會向 REF 接腳引入電壓,用於補償輸出電壓。在感測單向電流時,ZXCT181Q 的 REF 接腳則會連接至 GND。
ZXCT18xQ 系列具有 4 種固定電壓增益選項,分別為20V/V、50V/V、100V/V 及 200V/V。此系列元件可以在 -0.3V 至 26V共模電壓範圍內測量分流器兩端電壓,不受最大供電電流為 370μA 的供電電壓影響。在 20V/V 時,該系列可支援高達 400kHz 的小訊號頻寬,同時可支援 2V/μs 的快速大訊號轉換率(Slew Rate)。這些功能有助於元件偵測到感測電流的急速變化,並且迅速轉換輸出,適用於需要快速回應輸入電流變化的應用。
ZXCT18xQ 系列豐富了Diodes 公司的26V 電源軌電流監測產品組合,為先前推出的 ZXCT199Q 及 ZXCT21xQ 系列補充更多功能,這兩個系列產品可在感測電壓低至 10mV 時,支援高精度高側及低側電流感測。
ZXCT18xQ 系列各型號的作業溫度範圍均為 -40°C 至 +125°C。
ZXCT180Q 及 ZXCT181Q 分別採用 SOT25 與 SOT26 封裝。標準規格版本的 ZXCT180 及 ZXCT181適用於工業及商業應用。
關於 Diodes Incorporated
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 是一家標準普爾小型股 600 指數和羅素 3000 指數成員公司,為汽車、工業、運算、消費性電子及通訊市場的全球公司提供高品質半導體產品。我們擁有豐富的產品組合以滿足客戶需求,內容包括類比與分離電源解決方案以及先進的封裝技術。我們廣泛提供特殊應用產品與解決方案導向銷售,加上全球範圍營運的工程、測試、製造與客戶服務,使我們成為高產量、高成長的市場中成為優質供應商。詳細資訊請參閱 www.diodes.com。
* 符合汽車規格 - 符合 AEC-Q100 第 3 級標準,在 IATF 16949 認證的廠房中製造,並支援 PPAP 文件。
所有其他商標均為其各自擁有者所有。
所有其他商標均為其各自擁有者所有。
© 2024 Diodes Incorporated。保留所有權利。
公司聯絡請洽:
Gurmeet Dhaliwal
Director, Investor Relations & Corporate Marketing
Diodes Incorporated
+1 408-232-9003