Diodes Incorporated — Analog and discrete power solutions

Diodes 公司的 1.8V 10Gbps USB Type-C 及 DisplayPort 線性 ReDriver 訊號中繼器提供更強大的訊號完整性效能及低功耗運作

Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 推出 1.8V PI2DPX1066PI2DPX1217PI2DPX1263,鞏固了其在線性 ReDriver™ IC 市場中的地位。這些零件適用於一系列產品應用項目,包括筆記型電腦、桌上型電腦、智慧型手機、平板電腦、擴充塢、遊戲機、顯示器及虛擬實境設備,使用較低的電源電壓,與競爭產品相比耗電量較小,可滿足消費性電子、運算及通訊領域對 USB Type-C® 及 DisplayPort™ 2.0 (DP2.0) ReDriver 訊號中繼器不斷成長的需求。

PI2DPX1066 與 PI2DPX1217 是用於 USB Type-C 的高能效、額定 1.8V 的 4 對 4 通道配置 ReDrivers 訊號中繼器,可以支援每通道 10Gbps 的資料速率。這兩個裝置都有四種模式:SuperSpeed USB 10Gbps、SuperSpeed USB 20Gbps、SuperSpeed USB 10Gbps/2 線 DP1.4/DP2.0 (UHBR10),以及 4 線 DP1.4/DP2.0 (UHBR10)。

新型 USB Type-C ReDriver 訊號中繼器的配置藉由各自的 I2C 介面完成,因此提供 16 種等化器設定及 4 種平整增益設定選擇。這些無涉協定的裝置具備通道連結調訓透明度,表現出低於 300ps 的延遲,且在線性 ReDriver 訊號中繼器領域內達到訊號完整性參數。PI2DPX1066 以高阻抗安全狀態通電,適合筆記型電腦產品應用,而 PI2DPX1217 在通電時恢復到預設的 USB 旁路狀態,適用於智慧型手機產品應用。

PI2DPX1263 也具有 1.8V 的額定電壓,是一款 4 通道線性 ReDriver 訊號中繼器,適用於 DP2.0 及 DP1.4 系統。如同 PI2DPX1066 及 PI2DPX1217,其最大資料速率為 10Gbps。支援的 DisplayPort 傳輸模式有 UHBR10 (DP2.0 10Gbps)、HBR3 (DP1.4 8.1Gbps)、HBR2 (DP1.2 5.4Gbps)、HBR (DP1.1 2.7Gbps),以及 RBR (DP1.0 1.62Gbps)。I2C 介面能夠提供等化器及平整增益調整,可以補償通道損耗、消除符際干擾 (ISI) 抖動,保持最高水準的訊號完整性。

Diodes 公司的 ReDriver 訊號中繼器提供工程師優秀的產品特性組合,包括低功率運作、更小巧的尺寸 (無大量接腳) 及相當大的產品應用靈活性 (由於其訊號完整性調整能力)。三款 IC 都支援 -40°C 至 +85°C 的工業溫度範圍,可在閒置、未插電或停用狀態下提供省電操作。

PI2DPX1066PI2DPX1217PI2DPX1263 採用薄型 32 接腳 TQFN 封裝,尺寸為 2.85mm x 4.5mm x 0.35mm。

 

DisplayPort™ DisplayPort™ 標誌為 Video Electronics Standards Association (VESA®) 在美國及其他國家的商標。

ReDriver™ Diodes 公司的商標。

USB Type-C® USB-C® USB 開發者論壇 (USB Implementers Forum) 的註冊商標。

 

##

 

關於 Diodes Incorporated

Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 是一家標準普爾小型股 600 指數和羅素 3000 指數成員公司,為消費性電子、運算、通訊、工業及汽車市場的全球領先公司提供高品質半導體產品。我們擁有豐富的產品組合以滿足客戶需求,內容包括分離、類比、邏輯與混合訊號產品以及先進的封裝技術。我們廣泛提供特殊應用解決方案與解決方案導向銷售,加上全球 31 個據點涵蓋工程、測試、製造與客戶服務,使我們成為高產量、高成長的市場中成為優質供應商。詳細資訊請參閱 www.Diodes.com

 

公司聯絡請洽:

Diodes Incorporated 

Emily Yang

SVP, Worldwide Sales and Marketing

P: 972-987-3900

聯繫我們

 

投資者關係請洽:

Shelton Group

Leanne K. Sievers

EVP, Investor Relations

P: 949-224-3874

E: lsievers@sheltongroup.com

Related Files