========================================================================================================= [ZXMHC6A07T8] * *DIODES_INC_SPICE_MODEL *ORIGIN=DZSL_DPG_GM *SIMULATOR=PSPICE *DATE=14FEB2011 *VERSION=1 *PIN_ORDER ZXMHC6A07T8 * 1=G3 8=G4 * 2=S2S3 7=D3D4 * 3=G2 6=S1S4 * 4=G1 5=D1D2 * .SUBCKT ZXMHC6A07T8 1 2 3 4 5 6 7 8 X1 5 4 6 P6A13 X2 5 3 2 N6A07 X3 7 1 2 N6A07 X4 7 8 6 P6A13 .ENDS ZXMHC6A07T8 * .SUBCKT N6A07 3 4 5 M1 6 2 5 5 Nmod1 L=.6E-6 W=0.34 M2 5 2 5 6 Pmod1 L=.6E-6 W=0.24 RG 4 2 4 RIN 2 5 1E12 RD 3 6 Rmod1 0.12 RL 6 5 10E9 C1 2 5 25E-12 C2 3 2 15E-12 D1 5 3 Dmod1 .MODEL Nmod1 NMOS (LEVEL=3 TOX=85E-9 NSUB=1E17 VTO=3.35 XJ=1.6E-6 +KP=9.5E-6 RS=.035 NFS=1.2E12 KAPPA=0.06 UO=650 IS=1E-15 N=10) .MODEL Pmod1 PMOS (LEVEL=3 TOX=80E-9 NSUB=1E16 XJ=2.3E-6 +TPG=-1 IS=1E-15 N=10) .MODEL Dmod1 D (IS=0.5E-12 RS=.055 TRS1=1.5e-3 +CJO=71e-12 TT=24E-9 BV=66) .MODEL Rmod1 RES (TC1=7.3e-3 TC2=1.6E-5) .ENDS N6A07 * .SUBCKT P6A13 3 4 5 M1 6 2 5 5 Pmod L=1.2E-6 W=0.39 M2 5 2 5 6 Nmod L=1.4E-6 W=0.195 RG 4 2 3 RIN 2 5 1E9 RD 3 6 Rdmod 0.25 RL 3 5 3E9 C1 2 5 25E-12 C2 3 4 15E-12 D1 3 5 Dbodymod .MODEL Pmod PMOS (LEVEL=3 TOX=5.5E-8 NSUB=1e16 +VTO=-1.5 KP=6e-6 RS=0.005 NFS=12e11 KAPPA=0.01 UO=650 IS=1E-15 N=10) .MODEL Nmod NMOS (LEVEL=3 TOX=5.5E-8 NSUB=1E16 +TPG=-1 IS=1E-15 N=10) .MODEL Dbodymod D (IS=1e-11 RS=0.05 IKF=0.001966 XTI=-1 TRS1=1.2e-3 +CJO=3.514e-11 BV=66) .MODEL Rdmod RES (TC1=5e-3 TC2=1e-5) .ENDS P6A13 * *$ ========================================================================================================= [ZXMHN6A07T8] * *DIODES_INC_SPICE_MODEL *ORIGIN=DZSL_DPG_GM *SIMULATOR=PSPICE *DATE=15FEB2011 *VERSION=1 *PIN_ORDER * 1=G3 8=G4 * 2=G2 7=D3D4 * 3=S1S2 6=D2S3 * 4=G1 5=D1S4 * .SUBCKT ZXMHN6A07T8 1 2 3 4 5 6 7 8 X1 5 4 3 N6A07 X2 6 2 3 N6A07 X3 7 1 6 N6A07 X4 7 8 5 N6A07 .ENDS ZXMHN6A07T * .SUBCKT N6A07 3 4 5 M1 6 2 5 5 Nmod1 L=.6E-6 W=0.34 M2 5 2 5 6 Pmod1 L=.6E-6 W=0.24 RG 4 2 4 RIN 2 5 1E12 RD 3 6 Rmod1 0.12 RL 6 5 10E9 C1 2 5 25E-12 C2 3 2 15E-12 D1 5 3 Dmod1 .MODEL Nmod1 NMOS (LEVEL=3 TOX=85E-9 NSUB=1E17 VTO=3.35 XJ=1.6E-6 +KP=9.5E-6 RS=.035 NFS=1.2E12 KAPPA=0.06 UO=650 IS=1E-15 N=10) .MODEL Pmod1 PMOS (LEVEL=3 TOX=80E-9 NSUB=1E16 XJ=2.3E-6 +TPG=-1 IS=1E-15 N=10) .MODEL Dmod1 D (IS=0.5E-12 RS=.055 TRS1=1.5e-3 +CJO=71e-12 TT=24E-9 BV=66) .MODEL Rmod1 RES (TC1=7.3e-3 TC2=1.6E-5) .ENDS N6A07 * *$ ========================================================================================================= [ZXMHC6A07N8] * *DIODES_INC_SPICE_MODEL *ORIGIN=DZSL_DPG_GM *SIMULATOR=PSPICE *DATE=15FEB2011 *VERSION=1 *PIN_ORDER ZXMHC6A07T8 * 1=N1G 8=P1G * 2=N1D/P1D 7=P1S/P2S * 3=N1S/P2S 6=N2D/P2D * 4=N2G 5=P2G * .SUBCKT ZXMHC6A07N8 1 2 3 4 5 6 7 8 X1 2 8 7 P6A13 X2 2 1 3 N6A07 X3 6 4 3 N6A07 X4 6 5 7 P6A13 .ENDS ZXMHC6A07N8 * .SUBCKT N6A07 3 4 5 M1 6 2 5 5 Nmod1 L=.6E-6 W=0.34 M2 5 2 5 6 Pmod1 L=.6E-6 W=0.24 RG 4 2 4 RIN 2 5 1E12 RD 3 6 Rmod1 0.12 RL 6 5 10E9 C1 2 5 25E-12 C2 3 2 15E-12 D1 5 3 Dmod1 .MODEL Nmod1 NMOS (LEVEL=3 TOX=85E-9 NSUB=1E17 VTO=3.35 XJ=1.6E-6 +KP=9.5E-6 RS=.035 NFS=1.2E12 KAPPA=0.06 UO=650 IS=1E-15 N=10) .MODEL Pmod1 PMOS (LEVEL=3 TOX=80E-9 NSUB=1E16 XJ=2.3E-6 +TPG=-1 IS=1E-15 N=10) .MODEL Dmod1 D (IS=0.5E-12 RS=.055 TRS1=1.5e-3 +CJO=71e-12 TT=24E-9 BV=66) .MODEL Rmod1 RES (TC1=7.3e-3 TC2=1.6E-5) .ENDS N6A07 * .SUBCKT P6A13 3 4 5 M1 6 2 5 5 Pmod L=1.2E-6 W=0.39 M2 5 2 5 6 Nmod L=1.4E-6 W=0.195 RG 4 2 3 RIN 2 5 1E9 RD 3 6 Rdmod 0.25 RL 3 5 3E9 C1 2 5 25E-12 C2 3 4 15E-12 D1 3 5 Dbodymod .MODEL Pmod PMOS (LEVEL=3 TOX=5.5E-8 NSUB=1e16 +VTO=-1.5 KP=6e-6 RS=0.005 NFS=12e11 KAPPA=0.01 UO=650 IS=1E-15 N=10) .MODEL Nmod NMOS (LEVEL=3 TOX=5.5E-8 NSUB=1E16 +TPG=-1 IS=1E-15 N=10) .MODEL Dbodymod D (IS=1e-11 RS=0.05 IKF=0.001966 XTI=-1 TRS1=1.2e-3 +CJO=3.514e-11 BV=66) .MODEL Rdmod RES (TC1=5e-3 TC2=1e-5) .ENDS P6A13 * *$ ========================================================================================================= [ZXMHC3A01T8] *ZETEX ZXMHC3A01T8 Spice Model v1.0 Last Revised 8/7/05 * .SUBCKT ZXMHC3A01T8 51 52 53 54 55 56 57 58 *connections *51=pin1=G3 *52=pin2=S2,S3 *53=pin3=G2 *54=pin4=G1 *55=pin5=D1,D2 *56=pin6=S1,S4 *57=pin7=D3,D4 *58=pin8=G4 * L1 1 51 2.3e-9 L2a 62 2 1.3e-9 L2b 72 2 1.3e-9 L2c 2 52 1e-9 L3 3 53 2.3e-9 L4 4 54 2.3e-9 L5 5 55 1.5e-9 L6a 66 6 1.3e-9 L6b 76 6 1.3e-9 L6c 6 56 1e-9 L7 7 57 1.5e-9 L8 8 58 2.3e-9 M11 16 12 62 62 Nnmod M12 62 12 62 16 Npmod RG1 3 12 5 RIN1 12 62 1E12 RD1 5 16 Nrmod 0.08 RL1 5 62 3E9 C11 12 62 8.5E-12 C21 5 3 3E-12 D11 62 5 Ndmod M21 26 22 72 72 Nnmod M22 72 22 72 26 Npmod RG2 1 22 5 RIN2 22 72 1E12 RD2 7 26 Nrmod 0.08 RL2 7 72 3E9 C12 22 72 8.5E-12 C22 7 1 3E-12 D12 72 7 Ndmod M31 36 32 66 66 Ppmod M32 66 32 66 36 Pnmod RG3 4 32 10 RIN3 32 66 1E9 RD3 5 36 Prmod 0.05 RL3 5 66 3E9 C13 32 66 8.5E-12 C23 5 4 5E-12 D13 5 66 Pdmod M41 46 42 76 76 Ppmod M42 76 42 76 46 Pnmod RG4 8 42 10 RIN4 42 76 1E9 RD4 7 46 Prmod 0.05 RL4 76 7 3E9 C14 42 76 8.5E-12 C24 7 8 5E-12 D14 7 76 Pdmod .MODEL Nnmod NMOS (LEVEL=3 TOX=5.5E-8 NSUB=5E17 L=1.16E-6 W=0.28 VTO=2.3 +KP=15E-5 RS=.045 NFS=2E11 KAPPA=0.06 UO=650 IS=1E-15 N=10) .MODEL Npmod PMOS (LEVEL=3 TOX=5.5E-8 NSUB=1.5E16 L=1.3E-6 W=0.13 +TPG=-1 IS=1E-15 N=10) .MODEL Ndmod D (IS=6E-13 RS=.025 IKF=0.1 TRS1=1.5e-3 +CJO=85e-12 BV=33) .MODEL Nrmod RES (TC1=4.2e-3 TC2=1E-5) .MODEL Ppmod PMOS (LEVEL=3 TOX=5.5E-8 NSUB=1E17 L=1.2E-6 W=0.33 +VTO=-1.9 KP=2E-5 RS=.05 NFS=2E11 KAPPA=0.06 UO=650 IS=1E-15 N=10) .MODEL Pnmod NMOS (LEVEL=3 TOX=5.5E-8 NSUB=2E16 L=1.4E-6 W=0.19 +TPG=-1 IS=1E-15 N=10) .MODEL Pdmod D (IS=6E-13 RS=.025 IKF=0.1 TRS1=1.5e-3 +CJO=65e-12 BV=33) .MODEL Prmod RES (TC1=5.5e-3 TC2=1.5E-5) .ENDS * *$ * ========================================================================================================= [DMHC3025LSD] *---------- DMHC3025LSD Spice Model ---------- *NMOS .SUBCKT DMHC3025LSD_NMOS 10 20 30 * TERMINALS: D G S M1 1 2 3 3 NMOS L = 1E-006 W = 1E-006 RD 10 1 0.01437 RS 30 3 0.001 RG 20 2 1.84 CGS 2 3 4.55E-010 EGD 12 0 2 1 1 VFB 14 0 0 FFB 2 1 VFB 1 CGD 13 14 4.1E-010 R1 13 0 1 D1 12 13 DLIM DDG 15 14 DCGD R2 12 15 1 D2 15 0 DLIM DSD 3 10 DSUB .MODEL NMOS NMOS LEVEL = 3 VMAX = 4.62E+005 ETA = 0.0001 VTO = 2.222 + TOX = 6E-008 NSUB = 1E+017 KP = 35.61 KAPPA = 1E-015 U0 = 400 .MODEL DCGD D CJO = 2.222E-010 VJ = 0.2975 M = 0.3378 .MODEL DSUB D IS = 2.278E-010 N = 1.242 RS = 0.007361 + BV = 35 CJO = 4.795E-011 VJ = 0.3436 M = 0.5232 .MODEL DLIM D IS = 0.0001 .ENDS *PMOS .SUBCKT DMHC3025LSD_PMOS 10 20 30 * TERMINALS: D G S M1 1 2 3 3 PMOS L = 1E-006 W = 1E-006 RD 10 1 0.01769 RS 30 3 0.001 RG 20 2 10.8 CGS 2 3 5.834E-010 EGD 12 30 2 1 1 VFB 14 30 0 FFB 2 1 VFB 1 CGD 13 14 3.85E-010 R1 13 30 1 D1 13 12 DLIM DDG 14 15 DCGD R2 12 15 1 D2 30 15 DLIM DSD 10 3 DSUB .MODEL PMOS PMOS LEVEL = 3 U0 = 400 VMAX = 1E+006 ETA = 4.441E-010 TOX = 6E-008 + NSUB = 1E+016 KP = 8.945 KAPPA = 11.93 VTO = -1.877 .MODEL DCGD D CJO = 1.097E-010 VJ = 1 M = 0.24 .MODEL DSUB D IS = 2.613E-010 N = 1.268 RS = 0.01102 BV = 50 + CJO = 1.637E-010 VJ = 0.753 M = 0.6004 .MODEL DLIM D IS = 0.0001 .ENDS *Diodes DMHC3025LSD Spice Model v1.0 Last Revised 2013/4/17 ========================================================================================================= [DMHC10H170SFJ] *---------- DMHC10H170SFJ Spice Model ---------- *NMOS .SUBCKT DMHC10H170SFJ_NMOS 10 20 30 * TERMINALS: D G S M1 1 2 3 3 NMOS L = 1E-006 W = 1E-006 RD 10 1 0.1083 RS 30 3 1E-008 RG 20 2 1.37 CGS 2 3 1.07E-009 EGD 12 0 2 1 1 VFB 14 0 0 FFB 2 1 VFB 1 CGD 13 14 3.5E-010 R1 13 0 1 D1 12 13 DLIM DDG 15 14 DCGD R2 12 15 1 D2 15 0 DLIM DSD 3 10 DSUB .MODEL NMOS NMOS LEVEL = 3 VMAX = 8E+005 ETA = 0.001 VTO = 2.715 + TOX = 6E-008 NSUB = 1E+016 KP = 20.25 U0 = 400 KAPPA = 4.441E-010 .MODEL DCGD D CJO = 2.221E-010 VJ = 0.1 M = 0.4408 .MODEL DSUB D IS = 2.405E-010 N = 1.267 RS = 0.006864 BV = 116 CJO = 2.222E-010 VJ = 0.1225 M = 0.5115 .MODEL DLIM D IS = 0.0001 .ENDS *PMOS .SUBCKT DMHC10H170SFJ_P 10 20 30 * TERMINALS: D G S M1 1 2 3 3 PMOS L = 1E-006 W = 1E-006 RD 10 1 0.1739 RS 30 3 0.001 RG 20 2 12.5 CGS 2 3 1.213E-009 EGD 12 30 2 1 1 VFB 14 30 0 FFB 2 1 VFB 1 CGD 13 14 4E-010 R1 13 30 1 D1 13 12 DLIM DDG 14 15 DCGD R2 12 15 1 D2 30 15 DLIM DSD 10 3 DSUB .MODEL PMOS PMOS LEVEL = 3 U0 = 400 VMAX = 1E+006 ETA = 4.441E-010 + TOX = 6E-008 NSUB = 1E+016 KP = 12.42 KAPPA = 61.41 VTO = -2.193 .MODEL DCGD D CJO = 9.262E-011 VJ = 0.7916 M = 0.3376 .MODEL DSUB D IS = 3.112E-009 N = 1.487 RS = 0.008305 BV = 150 + CJO = 1.637E-010 VJ = 0.753 M = 0.6004 .MODEL DLIM D IS = 0.0001 .ENDS *Diodes DMHC10H170SFJ Spice Model v1.0 Last Revised 2016/1/5 ========================================================================================================= [DMHC6070LSD] *---------- DMHC6070LSD Spice Model ---------- *NMOS .SUBCKT DMHC6070LSD_N 10 20 30 * TERMINALS: D G S M1 1 2 3 3 NMOS L = 1E-006 W = 1E-006 RD 10 1 0.04411 RS 30 3 0.001 RG 20 2 1.31 CGS 2 3 7.136E-010 EGD 12 0 2 1 1 VFB 14 0 0 FFB 2 1 VFB 1 CGD 13 14 3.4E-010 R1 13 0 1 D1 12 13 DLIM DDG 15 14 DCGD R2 12 15 1 D2 15 0 DLIM DSD 3 10 DSUB .MODEL NMOS NMOS LEVEL = 3 VMAX = 5.378E+005 ETA = 0.001 VTO = 2.463 + TOX = 6E-008 NSUB = 1E+016 KP = 15.76 U0 = 400 KAPPA = 10 .MODEL DCGD D CJO = 1.389E-010 VJ = 0.8 M = 0.6 .MODEL DSUB D IS = 2.333E-010 N = 1.31 RS = 0.01036 BV = 60 CJO = 8.659E-011 VJ = 0.706 M = 0.6 .MODEL DLIM D IS = 0.0001 .ENDS *PMOS *---------- DMHC6070LSD_P Spice Model ---------- .SUBCKT DMHC6070LSD_P 10 20 30 * TERMINALS: D G S M1 1 2 3 3 PMOS L = 1E-006 W = 1E-006 RD 10 1 0.1006 RS 30 3 0.001 RG 20 2 13.07 CGS 2 3 5.928E-010 EGD 12 30 2 1 1 VFB 14 30 0 FFB 2 1 VFB 1 CGD 13 14 2.5E-010 R1 13 30 1 D1 13 12 DLIM DDG 14 15 DCGD R2 12 15 1 D2 30 15 DLIM DSD 10 3 DSUB .MODEL PMOS PMOS LEVEL = 3 U0 = 400 VMAX = 1E+006 ETA = 0.001 + TOX = 6E-008 NSUB = 1E+016 KP = 6.038 KAPPA = 19.32 VTO = -2.241 .MODEL DCGD D CJO = 8.101E-011 VJ = 0.8 M = 0.6 .MODEL DSUB D IS = 4.484E-010 N = 1.368 RS = 0.02186 BV = 60 CJO = 7.164E-011 VJ = 0.8 M = 0.6 .MODEL DLIM D IS = 0.0001 .ENDS *Diodes DMHC6070LSD Spice Model v1.0M Last Revised 2016/4/8 =========================================================================================================