|
Press release
Einfacher, leistungsstarker LED-Treiber im TSOT23
May 2006
Der ZXLD1350 von Zetex Semiconductors benötigt nur einen externen Widerstand, um seinen Ausgangstrom exakt einzustellen und bietet damit eine wesentlich vereinfachte und leistungsstarke LED-Ansteuerung. Der Treiber akzeptiert einen Eingangsspannungsbereich von 7 V bis 30 V, liefert einen abstimmbaren Ausgangsstrom von bis zu 350 mA und unterstützt damit eine LED-Kette von bis zu acht 1-W-LEDs.
Mit seinem kleinen 2,9 mm x 2,8 mm TSOT23-Gehäuse (5-pin) und seiner hohen Komponentenintegration wird dieser Schaltregler auch in den kompaktesten Applikationen seinen Platz finden. Durch die Integration eines 30-V NDMOS-Schalters und einer ‘high-side’ Strommessschaltung mit einer präzisen Stromsteuerung von +/- 4 Prozent, benötigt der ZXLD1350 nur noch vier externe Schaltungskomponenten.
Je nach Typ und Wert der ausgewählten externen Komponenten kann der LED-Treiber eine Effizienz von bis zu 95 Prozent erreichen. Und in Kombination mit dem typischen Abschaltstrom von nur 15 µA erzielt dieser LED-Treiber eine sehr gute Leistungsausbeute und eine verlängerte Batterie-Laufzeit.
Mit einem Betriebstemperaturbereich von â€"40 bis +105 °C toleriert der ZXLD1350 um 20 Prozent höhere Temperaturen als vergleichbare Lösungen. Da der neue LED-Treiber zudem eine kontinuierliche Betriebsspannung von 30 V und Spitzenspannungen von 40 V unterstützt, eignet sich das neue Bauelement auch für die anspruchsvollsten Applikationen in den Bereichen Industrie und Automotive.
Wenn LED-Lichtapplikationen Dimmregelungen und komplexere Steuerfunktionen fordern, bietet der ZXLD1350 den Designern zahlreiche alternative Steuerungsmöglichkeiten. Mit dem Multifunktionsanschluss des Treibers kann der Ausgangsstrom durch eine Gleichspannung oder eine PWM-Wellenform sehr präzise geregelt werden â€" die PWM-Filterkomponenten befinden sich bereits auf dem Chip.
Mit einem zusätzlichen Kondensator zwischen dem Steueranschluss und Masse lässt sich die vorhandene ‘weiche’ Startzeit des LED-Treibers verlängern. Mit einem Logik-Null-Signal an diesem Anschluss kann das Bauelement abgeschaltet werden.
Produkt verbindungen |
 |
|
|
Back to Listing
|