신상품 보고서
Years 2007 - 2012
12/13/2012
저부하 개선된 2A 싱크 DC/DC 벅(Buck) 컨버터10/04/2012
쇼트키(Schottky) 다이오드는 회로판 공간을 66% 적게 잡음09/13/2012
고등 극저 파워 로직 74AUP1Gxx09/12/2012
단순 60V, 150mA 선형 LED 드라이버07/18/2012
ZXRE160 0.6V 슌트 레류래이터(Shunt Regulator)07/11/2012
100V 조절가능한 전류 선형 LED 드라이버는 약전력 LED 제어를 단순화함06/29/2012
과전압 클램프06/29/2012
셋 톱 박스용 ZLPM8000 시리즈 – 고효률 LNB 전력 관리 및 제어 IC04/23/2012
AH5794 작고 단순하며 고효률 비용인 올인원 팬과 모터 드라이브 IC04/18/2012
포함된 다이오드들은 MOSFET 높히를 50% 절감함03/20/2012
속도조절 및 최소 속도 조정 ZXBM2004 쌍상 BLDC 모터 전위 드라이버.03/13/2012
X3-DFN0603-2 : 초소형, 초저박 무연 탑재 패키지.03/09/2012
유도부하 스위치를 간편케 한 직접 연계 드라이버.03/06/2012
다이오드사, 포트폴리오를 확장하는 소공간, 저 프로화일 스위치 다이오드 추가.02/24/2012
전력공급 효율을 증가시키는 동기식 MOSFET.02/21/2012
TSSOP14 에 내재 가능한 저압 시모스(LVC) 로직 계열.02/07/2012
업계표준 555 타이머 IC용 치환제품 : NE555, NA555 및 SA55502/02/2012
고광도 수요 적용을 가능케 한 다이오드 사의 LED 드라이버 제어기.01/05/2012
소 공간, 저 프로화일 스위치 다이오드.12/15/2011
노트북 효율을 증강시키는 동기식 MOSFET 제어기.12/01/2011
SOT723에 비해 열적으로 우수한 DFN1212-3.11/09/2011
소형화로 효율을 증대시킨 P-채널 MOSFET: DMP1245UFCL10/28/2011
0.2암페어 채널 전파 부하 스위치10/18/2011
30 볼트 선형 LED 드라이버, 저전력 LED 조정을 간단하게 하다.10/14/2011
저 프로파일 정류기, 태양전지패널 설계 단순화.09/30/2011
고광도 LED 램프용 저 EMI LED 드라이버.09/30/2011
미세 편차, 소형 정밀 송신 제너 다이오드09/22/2011
다이오드 사의 신 고압 정류기, 전력 요소 정정 응용을 겨냥하다.09/08/2011
340kHz 23 V 2A/3A DC/DC 동위 벅 변환기08/31/2011
1 암페어 단선 채널 전파 제한 부하 스위치08/22/2011
DFN2626P10 패키지 중 ZXRD060 0.6V 이중 분로 조정기.07/29/2011
300mA, 저 침전류 가속 전환 저 유실 리니어 제어장치07/27/2011
잘 알려진 양극 트랜지스터에 대해 경쟁력이 있는 제2 제원.07/08/2011
다이오드 사, 급속 변동 초 저 유실 리니어 제어장치를 소개하다.06/28/2011
다이오드 사, USB 단자 보호 강화 전력 스위치 발표.06/22/2011
다이오드 사, 저 원가, 저 소음, 고압 연결 신 다이오드 계열 발표.06/21/2011
다이오드 사, 초 소형 DFN1006 패키지로 신 바이폴라 계열 공표.06/14/2011
다이오드 사, 모터 유실을 감소시키는 보완 기능 복합 산화막 반도체를 발표.06/08/2011
다이오드 사, 74AHC1G/74AHCT에 이어 74AHC1Gxx 제품들 추가.05/10/2011
다이오드 사, 최소이며 최강력 산화막 반도체 류 간주: DFN1006을 발표.04/12/2011
다이오드사, 세계최초 이중 출력 전극 홀 효과 단자 AH1891 발표.03/30/2011
다이오드사, 통합 OVP 통제장치 부착 PMIC용 보호연계막 발표.03/29/2011
다이오드사, 단일 통로 로직 패밀리 74AHC1Gxx 추가.03/16/2011
다이오드사, 저출력 고주파 형 모니터 ZXCT11 씨리즈 발표.03/15/2011
다이오드사, 소형 스크린 후광 및 섬광용 간편한 원가절감 용액 발표.03/04/2011
최대 용적 절감형 다이오드사의 0.6 V 조정가능 정밀 전환 단자용 신 DFN03/02/2011
다이오드사, 자동차 적합 고광도 LED 드라이버 발표.02/28/2011
다이오드사, 다중운용 1 W LED용 원가 절감용액 AP8800A 발표.02/15/2011
다이오드사, 산업표준 이중 작동 앰프: LM358 발표.02/03/2011
다이오드사, 이중채널 저 소음 일반 용도 작동 앰프 발표.01/28/2011
다이오드사, 광범위, 고압 광 LED 드라이버 통제장치 발표.01/11/2011
다이오드 사, 변환 유실 최소화 고압류 드라이버 : ZXGD3005E6 발표.12/14/2010
다이오드 사, 단순 선형 LED 드라이버 조정기: AL8400 발표.12/06/2010
다이오드 사, 고감도 및 극소 전력 양극 홀 효과 스윗치: AH180N을 발표.12/02/2010
다이오드 사, SO-8 산화반도체류 범위확대.09/15/2010
다이오드 사, 600 볼트 차세대 정류기: DIODSTAR 납품 발표.07/29/2010
다이오드 사, 백색LED 후광 상향 변환기 류 : AP5724/5/607/15/2010
1.4 MHz 주파수 교환에 의한 1.5A 단계적 변환기: AP510106/29/2010
다이오드 사, 이중 완벽방어 및 온도효과 제고용 자충 산화막 반도체 : ZXMS6004DT8, ZXMS6005DT8 , ZXMS6005DG & ZXMS6005SG 발표.06/21/2010
다이오드 사, 극소 휴대용 전자제품용 초소형 SOT963 기기 패키지 발표.05/20/2010
다이드 사, 고압에서 계측을 용이하게 할 고 전류 모니터 발표.01/19/2010
다이오드사, 단선 출력 주파 변환장치용 편차 및 조정 유연제 ZNB3118 발표01/19/2010
다이오드사, 1A 등급 리니어 고정주파 LED 드라이버 DLD101 발표.01/11/2010
다이오드사, 고압연동 다이오드 배열체 MMBD5004BRM 발표.12/14/2009
역류방지 유일 채널 전력 스위치: AP2145/AP215512/01/2009
다이오드사, POK 부착 1,2 암페어 신호유실 절감 조정기 AP7168 공개.11/17/2009
다이오드 사, USB 용 고주파 전력 스위치(단자)를 공표하다.11/11/2009
다이오드 사, 인터넷 음성 조합 응용 모스펫 공표.11/06/2009
다이오드 사, 이동 및 휴대용 합성 고무제품 계영 확장을 공표.11/04/2009
BLDC 팬 및 모터 용 AH1751 홀 효과 고리 센서.11/04/2009
PDR5K – PowerDI-5 계열 내 업계 최초 5A/750V 정류기.10/16/2009
BLDC 팬 및 모터 변환용 고감도 홀 효과 고리 센서10/06/2009
단상 무 브러쉬 용 내부관 단자 부착된 AH5792 스마트 팬 드라이브 10/06/2009
소비자 용도, 원가 절감 3W LED 드라이브10/06/2009
소형 OLED 화면과 LCD 화면 간 전압차이 대비 증폭 변환장치: AP572710/02/2009
소형 LCD 화면 배후 조명 충전 펌프 LED 드라이버.07/09/2009
다이오드사, 탁월한 성능을 시현할 DDFA 다중 채널 DAC 및 관련설계 공표.06/30/2009
다이오드사,백열 LED 후면 조명 증폭 변환장치 AP5724/5/6 류 공표.06/24/2009
다이오드사, 효율 개선목적의 PSU 소실 절감용 동시 증폭 통제장치 공표.05/27/2009
다이오드사, 스페이스 절감 및 성능개선용 이중 작동 MOSFET 공표.05/12/2009
휴대용 바테리 수명 연장용 극세전류 모니터 ZXCT1023.04/28/2009
설치면적 절감 및 성능고조용 DUAL MOSFET03/26/2009
LED 조명 기구용 AP8801, 500mA 48V LED 드라이버 공표03/26/2009
LED 조명 기구용 AP8800, 28V LED 드라이버 공표03/24/2009
LED 조명 기구용 AP8802, 1A 48V LED 드라이버 공표09/11/2008
전력 MOSFET 제품 류 공표05/02/2008
Diodes, Inc., 디지털 시스템용 마이크로프로세서 감시/재설정 IC 발표01/24/2008
Diodes, Inc., 무부하 전류 슬루율 제어 부하 스위치 발표01/03/2008
, Inc., 업계 최고의 성능을 가진 듀얼 100V SBR 정류기 발표08/10/2007
Diodes, Inc., 업계 최고의 성능을 가진 획기적인 300V SBR 출시06/05/2007
Diodes, Inc., 저전압 듀얼 및 쿼드 연산 증폭기 및 비교 측정기 출시04/20/2007
Diodes, Inc., 새로운 저 임계 MOSFETS 시리즈 발표01/17/2007
PowerDI®123 패키지에 업계 최초의 3A 고성능 SBR® 기술 발표